Pannelli di controllo
Pannelli di controllo antintrusione Galaxy® Flex+
La centrale Galaxy Flex+ ora può passare dal grado di sicurezza 2 a quello 3, in modo da avere il giusto livello di sicurezza per la conformità regolamentare e la configurazione automatica per entrambi i gradi di sicurezza.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Galaxy Flex+ offre un nuovo livello di affidabilità e robustezza, fornendo, da 30 anni, un sistema di sicurezza ibrido di allarme antintrusione e per il controllo degli accessi porta completamente integrato, perfetto per installazioni residenziali e commerciali di piccole e medie dimensioni. Grazie a Galaxy Flex+ è ora possibile passare dal grado di sicurezza 2 a quello 3, in modo da avere il giusto livello di sicurezza per la conformità regolamentare e la configurazione automatica per entrambi i gradi di sicurezza. Ulteriori vantaggi comprendono riduzione delle giacenze e dello spazio di archiviazione richiesto e notevoli risparmi sui costi. Galaxy Flex+ fornisce l'accesso fino a un massimo di 100 aree attraverso tre diverse opzioni di centrali di sicurezza, potenti e ricche di funzionalità. La gamma estremamente versatile ha tre diverse opzioni di fattore di forma, comprendenti robusti alloggiamenti in policarbonato con esclusivi slot di espansione, RF e moduli di comunicazione per un facile ed efficiente processo di installazione e manutenzione.
Caratteristiche e Benefici:- Livello di sicurezza selezionabile da Grado 2 a 3 su una piattaforma affidabile
- Comunicazioni IP crittografate multipercorso (GSM/GPRS) e monitoraggio del battito cardiaco per un collegamento affidabile con un centro di ricezione allarmi (ARC)
- Alloggiamento in policarbonato dotato di monitoraggio batteria e protezione antimanomissione posteriore
- Verifica visiva dell’allarme (solo Grado 2)
- Affidabilità impareggiabile sul mercato. Flessibile ed espandibile per un’ampia gamma di esigenze di mercato
- Personalizzazione completa con slot inclusi (fino a 5 moduli di comunicazione ed espansione)
- API per integrazioni con sistemi di gestione degli edifici di altri produttori. Potenziamenti intelligenti
- Flessibilità migliorata (numero maggiore di gruppi, utenti, collegamenti, pianificazioni, DCM e tastiere)
- Copertura di comunicazione totale per ARC con integrazione dei moduli di comunicazione di altri produttori
- Funzionalità bancarie per un processo di configurazione facile e veloce.
- EN50131-3:2009
- EN50131- 6:2008
- PD6662:2010