Pannelli di controllo
Controllore intelligente Serie Mercury™ LP
I controller intelligenti Mercury™ L Series P sono la piattaforma avanzata di controllo accessi di nuova generazione eseguita su Linux integrato.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I controller intelligenti Mercury™ L Series P sono la piattaforma avanzata di controllo accessi di nuova generazione eseguita su Linux integrato. La piattaforma migliorata offre un processore migliorato e una maggiore memoria, oltre a un chip di memoria cripto integrato che fornisce un livello sicuro di crittografia per l’onboarding dei dati sensibili. Basati sulla piattaforma aperta Mercury, i controllori intelligenti offrono la flessibilità necessaria a OEM, partner di canale e utilizzatori finali per scegliere la configurazione del controller più adatta alle loro esigenze. Per i partner che cercano una piattaforma di controllo accessi completa e aperta, una maggiore capacità utente e una piattaforma hardware affidabile che esegua una serie estesa di applicazioni, i controllori intelligenti Mercury L Series P sono la soluzione ideale. Offre una soluzione completa per la sicurezza e il controllo accessi, nonché estensioni innovative delle applicazioni, interoperabilità e sicurezza dei dati.
Caratteristiche e vantaggi:- Utilizzo dell’hardware con le soluzioni software dei partner OEM Mercury
- Maggiore sicurezza con chip di memoria di crittografia integrato e crittografia dei dati inattivi
- Sicurezza sicura del canale per la connettività del Lettore conProtocollo OSDP (PWLP1501, PWLP1502 e PWLP4502)
- Riconoscimento UL 294
- FCC Part 15 Class A
- Conformità CE
- RoHS (2011/65/EU & 2015/863)
- REACH UE (1907/2006)
- Proposta California 65
- Crittografia certificata NIST