/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Pannelli di controllo

    Pro-Watch 7000 Intelligent Controller

    Il sistema di controllo accessi serie PW7000 è un architettura hardware avanzata in grado di fornire soluzioni per applicazioni su larga scala

    Panoramica

    I controller intelligenti forniscono potenza e flessibilità con sistema operativo Linux integrato, un processore migliorato e una maggiore memoria, nonché un chip crittografico integrato che aggiunge un ulteriore livello di sicurezza ai dati sensibili.

    I controller della serie PW supportano una combinazione di I/O e schede di lettura per monitorare i punti di ingresso di allarme, i punti di uscita a relè e l'interfaccia con i lettori di controllo accessi. Offrendo un design modulare, il sistema può essere personalizzato per soddisfare un'ampia gamma di applicazioni, ottimizzando al contempo i costi e l'installazione.

    Il PW7K1IC integra il supporto per 2 porte con più protocolli di comunicazione per lettori tra cui Wiegand e OSDP (V2) Secure Channel Protocol (SCP). I pannelli di controllo e le schede I/O della serie PW7000 sono retrocompatibili con la serie PW6000*.

    Caratteristiche & Vantaggi:
      SICURI
    • Supporto per lo standard di crittografia più recente con TLS1.2 e OSDP (V2) Secure Channel Protocol
    • Chip di memoria Crypto integrato per proteggere i dati sensibili VERSATILI
    • Retrocompatibile con controller PW6000*, schede lettori, schede I/O e contenitori*
    • Supporto a bordo per un massimo di 2 lettori (2 porte) per PW7K1IC e fino a 2 lettori (1 porta) per PW7K1ICE COMPLETI
    • Ampia varietà di integrazioni native, incluse serrature wireless
    • Ampia personalizzazione che include funzionalità di macro If / Then ADATTABILE
    • Il design modulare consente di combinare controller e schede downstream per adattarsi ai requisiti dei clienti più esigenti
    • Opzioni di alimentazione flessibili per PW7K1ICE & PW7K1R1E inclusi PoE e PoE+
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security