/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Pannelli di controllo

    Controllori PRO4200

    Moduli di accesso serie PRO4200 Professional

    Panoramica
    La famiglia di moduli di controllo degli accessi della serie professionale PRO4200 è progettata per installazioni ad alta densità e può essere gestita tramite la suite di sicurezza integrata WIN-PAK® per funzionalità più avanzate come integrazione video, reportistica anticipata, badge con regole e foto, controllo dell'ascensore, touch-less accesso e gestione delle credenziali mobili.

    Il design modulare si adatta a un'ampia varietà di applicazioni
    Fino a 9 moduli, alimentatore e batteria possono essere ospitati dai contenitori PRO22ENC1, PRO22ENC2 e PRO22ENC5 (senza batteria)
    Le uscite relè programmabili dall'utente consentono specifiche esigenze di controllo
    Gli ingressi di allarme programmabili dall'utente offrono una configurazione e un controllo flessibili del sistema
    Comunicazione RS485 a tutti i moduli
    La tecnologia di conversione da analogico a digitale fornisce il filtraggio digitale e il condizionamento dell'ingresso
    Ingressi dedicati per il monitoraggio dell'alimentazione e antimanomissione dell'armadio
    Supporta la scelta di circuiti normalmente aperti, normalmente chiusi, supervisionati e non supervisionati
    Supporta un'ampia gamma di tecnologie di lettura tra cui OSDP e Wiegand
    Le modalità offline del sistema personalizzabili per lettore includono accesso protetto, bloccato (nessun accesso) e sbloccato (accesso completo)
    Supporta più lettori e formati di schede per la massima flessibilità e opzioni di sicurezza
    Le modalità operative includono bloccato, sbloccato, accesso protetto, solo scheda, scheda e PIN, scheda o PIN e solo PIN
    È possibile collegare alle porte RS485 PRO42IC qualsiasi combinazione di 16 moduli I/O o lettori a valle. Lunghezza totale del bus di 4.000 piedi (1.250 m) per porta
    Supporta oltre 50.000 buffer di transazione

    Alimentato al Mercurio
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security