Schede
Tessera PVC DESFire
Le tessere in PVC DESFire offrono affidabilità, campo di lettura coerente, facile installazione. Sono disponibili in diversi formati e incorporano la tecnologia smart card che supporta profili biometrici e più applicazioni simultanee su ogni tessera.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Le tessere in PVC DESFire supportano gli standard globali della tecnologia di smart card a 13,56 MHz tra cui OmniClass, OmniClass 2.0, iCLASS®, iCLASS SR™/SE®, iCLASS® Seos™ nonché MIFARE Classic* e MIFARE DESFire EV1*. Facoltativamente, è supportata la tecnologia Prox a 125 kHz, inclusi HID® Prox, EM4102 e AWID. La tecnologia smart card è la soluzione ideale per applicazioni come il controllo degli accessi, l'accesso logico (PC), la memorizzazione di modelli biometrici, il parcheggio, gli ID protetti con foto digitali incorporate a prova di manomissione, il borsellino elettronico e molte altre applicazioni che richiedono tessere protette e affidabili, accessibili in lettura e in scrittura.
Caratteristiche e Benefici:- MIFARE Classic personalizzato e MIFARE DESFire EV1 disponibili su richiesta
- Alta sicurezza
- Disponibile nel formato a montante, placca per interruttore e a muro
- Segnale acustico incorporato compatibile con ADA
- Controllo LED host (programmabile)
- Viti di montaggio nascoste per evitare atti vandalici
- Involucro esterno, per un’elevata resistenza alle intemperie
- Uscita Wiegand
- Lettura credenziali HID Prox, EM4102 e AWID e OmniClass (solo modelli multi-tecnologia)
- Soluzione ideale per la transizione tra tecnologie delle tessere