/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Schede

    Chiave con telecomando OmniClass™

    Interrotto

    I telecomandi OmniClass™ sono compatibili con i lettori OmniClass, una gamma di lettori di smart card contactless sicuri a 13,56 MHz, in grado di offrire eccezionale affidabilità, campi di lettura costanti e facilità di installazione.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I telecomandi OmniClass™ sono compatibili con i lettori OmniClass, una gamma di lettori di smart card senza contatto sicuri a 13,56 MHz, in grado di offrire eccezionale affidabilità, gamme di lettura coerenti e facilità di installazione. Sono disponibili in diversi dimensioni e ogni lettore OmniClass incorpora la tecnologia smart card che consente il supporto di profili biometrici e applicazioni multiple simultanee su ciascuna tessera.

    I numeri di tessera per le credenziali OmniClass/iClass®  sono memorizzati e trasmessi in modo sicuro ricorrendo alla crittografia delle chiavi di autenticazione a 64 bit, che è idonea per quasi tutte le applicazioni di controllo degli accessi. È possibile ottenere un livello di sicurezza più elevato utilizzando le credenziali iCLASS SE®/iCLASS Seos™ e MIFARE® DESFire® EV1 Sono disponibili versioni aggiuntive della tastiera per la doppia autenticazione.

    I numeri delle tessere sono stampati sulle tessere/credenziali OmniClass. Sono supportati anche i numeri di serie delle tessere MIFARE (CSN). L'interoperabilità tra fornitori e applicazioni è possibile tramite la memoria accessibile della smart card.