/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Trasformatori

    Trasformatore CRT 400VA

    I trasformatori CRT sono adatti per il montaggio a parete in un armadio e sono progettati per essere utilizzati con componenti Excel 5000 ed Excel Web.

    Panoramica

    I trasformatori CRT sono adatti per il montaggio a parete in un armadio e sono progettati per l'uso con componenti Excel 5000 ed Excel Web. Viene fornito con due avvolgimenti separati galvanicamente, ciascuno da 24 V CA per l'alimentazione separata della stazione di automazione DDC e dei dispositivi di campo (attuatori).

    Caratteristiche e Benefici:
    • Ingressi separati per alimentazione di rete 220V e 230V
    • Fusibili lato primario o secondario
    • Disponibile anche come doppio trasformatore con avvolgimenti secondari separati
    Certificazioni:
    • VDE0551