Controller di impianti e integrazione
PW-MS Netaxs-4 pannello di controllo degli accessi basato sul Web
Honeywell offre pannelli di controllo degli accessi basati sul Web PW-MS netaxs-4 con un’architettura hardware avanzata per il controllo accessi in grado di fornire soluzioni per applicazioni aziendali di grandi dimensioni.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Pannelli di controllo degli accessi basati sul Web PW-MS Netaxs-4 di Honeywell con un’architettura hardware di controllo accessi avanzata in grado di fornire soluzioni per applicazioni aziendali di grandi dimensioni. La serie PWMS è dotata di un formato plug and play che rende gli aggiornamenti di Software House una transizione “senza driver a vite”. Questa soluzione combina la flessibilità e le funzionalità delle soluzioni Pro-Watch® con la potenza delle unità PWMSIC con architettura a 32 bit, supporto TCP/IP, memoria flash, ampio database dei possessori di tessera, supporto per lettori di grandi dimensioni e moduli I/O. Il sistema Pro-Watch gestisce configurazione di sistema, monitoraggio allarmi/eventi e funzionamento del controllore intelligente, tramite connessione TCP/IP. Nel caso di interruzione delle comunicazioni, il controllore intelligente è pienamente in grado di operare fuori linea, attuando le decisioni sul controllo accessi in modo indipendente da Pro-Watch. La connettività al computer host avviene tramite connessione di rete TCP/IP.
Caratteristiche e vantaggi:- Fino a 12 intervalli per fuso orario
- ID Utente a 19 cifre (64 bit)
- Possibilità di definire fino a 255 festività per data di inizio e durata
- Calcolo automatico dell’anno bisestile e dell’ora legale
- Supporto per numeri tessera FIPS lunghi
- Fino a otto formati di tessera per lettore
- Data di attivazione e disattivazione per ciascuna tessera