Controller unitari e di zona
Controller VAV compatto Merlin NX
I controller compatti VAV MERLIN NX offrono controllo flessibile, programmabile e su richiesta, che assicura vantaggi tangibili per la riduzione delle spese energetiche, fornendo nuovi livelli di funzionalità ed efficienza negli edifici moderni.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Il controller VAV compatto Merlin NX fa parte della famiglia MERLIN NX. La famiglia di controller unitari MERLIN NX offre un controllo flessibile, programmabile liberamente e basato sulla richiesta, che garantisce vantaggi tangibili per la riduzione delle spese energetiche, fornendo allo stesso tempo nuovi livelli di funzionalità ed efficienza per gli edifici moderni. Questi controller unitari basati su BACnet MS/TP scalabili e programmabili liberamente utilizzano strumenti di ingegneria e messa in servizio intelligenti e la tecnologia bus Sylk™. Con lo strumento Arena NX (Niagara) è possibile ottenere più configurazioni flessibili per affrontare applicazioni specifiche.
Caratteristiche e Benefici:- Design compatto per piccoli contenitori.
- Facile da installare su condotti rotondi.
- Sensore DP integrato e attuatore 5 Nm sostituibile sul campo con autonomia di 90 sec a 60 Hz (108 sec a 50 Hz).
- Sensore DP bidirezionale ad alta precisione per ottenere misurazioni precise anche a basso flusso d’aria.
- Supporta l’adattamento automatico della velocità di trasmissione per la comunicazione BACnet MS/TP.
- Indirizzamento Mac automatico.
- Morsettiere rimovibili con codice colore per semplificare il cablaggio e la sostituzione.
- Supporta la programmazione offline e online. La programmazione online consente una rapida ottimizzazione dell’applicazione utilizzando un unico strumento.
- Supporta il concetto di applicazioni flessibili
- Messa in servizio in blocco di applicazioni di controllo simili
- Certificato UL916
- Elenco BTL, profilo BACnet B-AAC
- Certificato CB
- Approvato CE
- Conforme a FCC parte 15B.
- Conformità RoHS
- CIRCUITO INTEGRATO
Altro
- Brand
- CentraLine
Altro
- Brand
- CentraLine
- Brand : CentraLine