/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    thermowells

    Flangia di montaggio

    Interrotto

    I sensori di temperatura per condotti LF0, LF00, LF01, LF10, LF20 e PF20 sono utilizzati nei sistemi di ventilazione e condizionamento dell’aria per misurare la temperatura di mandata, ritorno o esterna. Sono progettati per il montaggio su condotto.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I sensori di temperatura per condotti LF0, LF00, LF01, LF10, LF20 e PF20 sono utilizzati nei sistemi di ventilazione e condizionamento dell’aria per misurare la temperatura di mandata, ritorno o esterna. Sono progettati per il montaggio su condotto. I sensori sono adatti per l’uso in sistemi che utilizzano elementi di rilevamento della temperatura Pt 100, Ni 1000, Pt 1000, NTC 10k o NTC 20k.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Elemento di rilevamento della temperatura Pt100, Ni 1000, NTC 10k, NTC 20k o Pt1000
    • Ampio campo di rilevamento
    • Alta precisione
    Certificazioni:
    • IP54
    • IP65
    È possibile confronta fino a 5 articoli alla volta ×

    Confronta Xprodotti

    Cancella tutto

    0 di 5 prodotti da confronta