/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Controller autonomi

    Termoregolatori T675A/B e T678A

    Interrotto

    I termoregolatori T675A/B e T678A regolano la temperatura dell’aria o dei liquidi in condotti, tubazioni, serbatoi e caldaie. Gli usi tipici includono il controllo di serrande e valvole nei sistemi di riscaldamento, raffreddamento o raffreddamento.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I termoregolatori T675A/B e T678A regolano la temperatura dell’aria o dei liquidi in condotti, tubazioni, serbatoi e caldaie. Gli usi tipici includono il controllo di serrande e valvole nei sistemi di riscaldamento, raffreddamento o raffreddamento.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Il T675A è dotato di un interruttore unipolare, a due vie (SPDT) che rompe R-B e produce R-W al setpoint all’aumento di temperatura
    • Il limite inferiore del ripristino manuale T675B ha un interruttore SPST unipolare, a una via che si rompe al setpoint in caso di calo di temperatura e richiede l’impostazione manuale
    • T678A ha due interruttori unipolari, a due vie (SPDT) che funzionano in sequenza
    • Modelli T675A disponibili con differenziale regolabile
    • I modelli T675A e T678A sono dotati di manopola di regolazione del setpoint sulla parte anteriore della custodia
    • Il tubo capillare consente il montaggio remoto dell’elemento sensore; modelli disponibili con varie lunghezze
    • Modelli T675A e T678A disponibili con un elemento sensore a risposta rapida
    • Il controller può essere montato in qualsiasi posizione
    • Accessori di montaggio disponibili per tutte le applicazioni
    • Compensazione di temperatura ambiente
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Honeywell BMS NA

    Altro

    • Brand
      • Honeywell BMS NA
    • Brand : Honeywell BMS NA