/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Termostati

    Controller pneumatico RP920

    Interrotto

    I controller pneumatici RP920 vengono usati con i sensori remoti per creare un controllo proporzionale o proporzionale più integrale di temperatura, umidità, pressione o punto di rugiada negli impianti di riscaldamento e condizionamento.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I controller pneumatici RP920 vengono utilizzati in combinazione con i sensori remoti per realizzare un controllo proporzionale o proporzionale più integrale di temperatura, umidità, pressione o punto di rugiada nei sistemi di riscaldamento e di condizionamento.

    Caratteristiche e Benefici:
    • L’opzione di controllo proporzionale plus integrale riduce al minimo l’offset
    • La tecnologia a diaframma miniaturizzato offre un alto grado di precisione e affidabilità
    • Punto di inizio compensazione regolabile sul campo
    • Opzione campo setpoint locale o remoto
    • L’interruzione dell’azione integrale fornisce un avvio automatico senza problemi
    • Il coperchio trasparente (opzionale) fornisce protezione consentendo una facile lettura di impostazioni e indicatori
    • Costruzione resistente alla corrosione