/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Moduli a parete

    Modulo a parete Zio Lite

    I sensori e display d’ambiente TR40 e TR42 sono progettati per essere usati con i controller Trend IQX. Tutti modelli hanno un sensore di temperatura integrato e sono disponibili varianti con sensori per umidità relativa e/o concentrazione di CO2.

    Panoramica

    Le serie TR40 e TR42 di moduli a muro di sensori e display per interni sono progettati per funzionare con i controller Trend IQX. Tutti i modelli hanno un sensore di temperatura integrato e sono disponibili in varianti e con sensori di umidità relativa e/o concentrazione di CO2. La serie TR42 è dotata di un display LCD retroilluminato monocromatico che può essere configurato per mostrare le letture sensore e consentire all’utente il controllo della velocità della ventola, dell’occupazione e del setpoint della temperatura. Fino a 7 dispositivi possono essere collegati al controller con un bus Sylk a due fili che conduce sia i dati sia l’alimentazione.

    Caratteristiche e Benefici:
    • La singola connessione di alimentazione/dati al controller riduce il cablaggio
    • Rilevamento di temperatura e umidità
    • Uscita punto di condensa calcolata
    • Funziona in °C o °F
    • Orientamento verticale o orizzontale
    • Display LCD touch screen retroilluminato a colori ad alta definizione
    • Setpoint, velocità della ventola e controlli di esclusione dell’occupazione
    • Visualizzazione dei valori di concentrazione di CO2 e temperatura dell’aria esterna dal controller
    • Opzioni dei tasti funzione (luci, persiane, ecc.)
    • Backup/Trasferimento dei dettagli di configurazione tramite scheda micro SD
    Certificazioni:
    • CE; alloggiamento in plastica UL94-HB
    • FCC parte 15, Classe B