Modulo di commutazione
Modulo di ingresso
Il modulo di interfaccia DALI è un modulo di controllo DALI con quattro ingressi generici per interruttori a tasto
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ogni ingresso può essere configurato per segnali di ingresso digitali o analogici.
Gli interruttori momentanei o i potenziometri da 100 kΩ sono collegati direttamente all’indirizzo di destinazione del DALI644IM e la modalità di commutazione e i comandi DALI possono essere assegnati a ciascun ingresso.
Il supporto DALI DT8 è disponibile per gli apparecchi di illuminazione a luce bianca regolabili con l’aiuto di macro speciali. Per l’uso del potenziometro il segnale di ingresso è convertito direttamente in un livello di potenza dell’arco DALI. La conversione può essere attivata periodicamente o da un evento predefinito.
Un’azione di commutazione o una variazione del segnale di tensione di ingresso (>2%) può essere selezionata come evento di attivazione per la conversione.
&Caratteristiche e vantaggi:
• 4 ingressi generici
• Gli ingressi possono essere configurati per segnali di ingresso digitali o analogici
• I comandi DALI possono essere assegnati a ciascun ingresso
• Supporto DALI DT8 per apparecchi di illuminazione a luce bianca regolabili
• Funzione di accensione regolabile
• Capacità multi-master, diversi moduli possono essere installati sullo stesso bus DALI
• Adatto per l’installazione in dispositivi di protezione di classe II o per l’installazione in scatola posteriore
• Alimentato tramite bus DALI
Altro
- Brand
- Honeywell Lighting Controls
Altro
- Brand
- Honeywell Lighting Controls
- Brand : Honeywell Lighting Controls