/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Gateway di rete

    Modulo di integrazione C-Bus

    Interrotto

    I moduli di integrazione C-Bus offrono un gateway completo connesso per la migrazione di Niagara N4 da C-Bus.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I moduli di integrazione C-Bus offrono un gateway completo connesso per la migrazione di Niagara N4 dal C-Bus. I moduli di integrazione C-Bus forniscono un percorso di aggiornamento per la base di installazione degli I/O del controller EXCEL 5000 ai controller CIPer modello 50s e WEB-8000. Per i partner CentraLine che devono offrire una soluzione di supervisione integrata durante la ristrutturazione o l’estensione di progetti legacy, il C-Bus virtuale Honeywell su interfaccia e driver LonWorks® fornisce l’integrazione di C-Bus fisico su LonWorks senza sostituire i controller XL5000. Questa operazione viene eseguita installando il nuovo C-Bus tramite l’interfaccia LonWorks o sostituendo i supervisori legacy.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Collega i sistemi EXCEL 5000 a Niagara N4 (CIPer modello 50 e WEB-8000)
    • Interfaccia di rete LON quando utilizzata con il modulo IF-LON2
    • Supporta l’integrazione di EXCEL 5000 con un WEB-8000 tramite LON e C-BUS
    • Elimina la necessità di sostituire i sistemi legacy basati su EXCEL 5000
    • Comunicazione C-Bus con interfaccia seriale RS485 isolata elettricamente
    • Connessione LAN (Ethernet) per una comunicazione di rete senza interruzioni, interfaccia di rete facilmente configurabile e compatibile con la rete TCP/IP
    • Offre opzioni di connessione a C-Bus fisico, C-Bus su LonWorks (C-Bus virtuale) o LonWorks standard (richiede Niagara 4.4 o superiore)
    • Può supportare simultaneamente connessioni C-Bus e LON
    • Se utilizzata con il modello CIPer 50, non è necessario alcun driver con licenza aggiuntivo, WEB-8000 richiederà HONDRCBUS
    • Montaggio a parete e su rack opzionale
    Certificazioni:
    • UL 916
    • FCC Parte 15, Sottosezione B, Classe B
    • CE
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • CentraLine

    Altro

    • Brand
      • CentraLine
    • Brand : CentraLine