/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Moduli di I/O

    Modulo Panel Bus

    I moduli Panel Bus hanno una presa con morsetti e un modulo elettronico rimovibile che consente il montaggio e il cablaggio della presa prima dell'installazione del modulo elettronico. Sono scambiabili senza interrompere l'alimentazione.

    Panoramica
    Il modulo con Bus pannello offre un mix di 34 ingressi e uscite in un alloggiamento compatto. Gli aggiornamenti software, la configurazione e la messa in servizio vengono tutti eseguiti automaticamente dal controller per tutti i moduli I/O con Bus pannello. I moduli I/O con Bus pannello vengono indirizzati manualmente regolando i loro interruttori HEX. I moduli I/O con Bus pannello vengono utilizzati con qualsiasi unità centrale di elaborazione che supporti la comunicazione Bus pannello.
    Caratteristiche e Benefici:
    • Funzionalità plug-and-play
    • Facile manutenzioneI
    • Moduli I/O Panel Bus collegabili possono essere scambiati senza ricablaggio.
    • Minor rischio di danni e furto
    • Cablaggio rapido con terminali push-in di ultima generazione
    • Posizione di sicurezza configurabile per le uscite
    • Massima flessibilità di cablaggio grazie agli accessori opzionali
    • Può essere montato in piccoli alloggiamenti di installazione
    • Mix flessibile di moduli I/O Panel Bus
    Certificazioni:
    • Approvazioni e certificazioni Certificazione CE
    • Conforme a EN 60730-1 e EN 60730-2-9
    • Studiato secondo lo standard degli Stati Uniti
    • UL916 (certificazione USL) e secondo
    • Standard nazionali canadesi C22.2 (certificazione CNL)
    • Classificazione conforme a EN60730-1
    • Condizioni ambientali: Adatto all’utilizzo in ambienti domestici (residenziali,
    • commerciali e di industria leggera)
    • Grado inquinamento: Classe 2
    • Protezione contro gli urti: Classe II
    • Classe software: Classe A
    • Categoria di sovratensione: II
    • Classificazione secondo EN60529
    • (Grado di protezione fornito dagli allegati)
    • Classificazione: IP20
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • CentraLine
    • Product Type
      • I/O Modules
      • Module

    Altro

    • Brand
      • CentraLine
    • Product Type
      • I/O Modules
      • Module
    • Brand : CentraLine
    • Product Type : I/O Modules|Module