Controller di impianti e integrazione
Controller EAGLEHAWK NX
EAGLEHAWK NX è la soluzione ideale per i controlli HVAC che richiedono l’uso con applicazioni di illuminazione, ombreggiatura, controllo accessi e sicurezza. Fornisce un'efficienza energetica imbattibile grazie alla libreria di applicazioni HVAC
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
EAGLEHAWK NX è un controller per il riscaldamento, la ventilazione e il condizionamento degli edifici conforme a BACnet. Esegue il framework Niagara NX CentraLine, integrando tutte le attività in un edificio.
EAGLEHAWK NX consente operazioni grafiche, controllo, registrazione dati, allarmi, pianificazione e funzioni di gestione della rete uniformi per le applicazioni HVAC e non HVAC. Attraverso il suo server Web integrato, permette l’accesso in tempo reale a tutte le informazioni attraverso visualizzazioni grafiche Web-based.
Supporta la progettazione remota completa, comprese le modifiche al programma di controllo e all’interfaccia utente grafica. Ciò supporta fortemente la riduzione del ciclo di vita e dei costi di manutenzione.
EAGLEHAWK NX è liberamente programmabile utilizzando lo strumento grafico COACH NX Engineering ed è quindi ideale per tutte le attività di integrazione, controllo degli edifici e gestione degli edifici.
EAGLEHAWK NX consente la definizione di un gran numero di livelli utente con diritti di lettura e scrittura definiti. È possibile definire più utenti con password individuali per ogni livello utente. E diverse visualizzazioni possono essere assegnate ai singoli utenti
Caratteristiche e Benefici:- Costo totale di installazione ridotto
- Costo del ciclo di vita ridotto
- Funzionamento universale: Tramite browser Internet
- Sono supportati più standard di comunicazione internazionali
- È possibile eseguire il trend dei punti dati e memorizzare e visualizzare i valori storici
- QNX integrato garantisce un funzionamento affidabile, indipendente e sicuro
- E-mail di avvisi incorporata: Le opzioni di e-mail di avvisi configurabili consentono l’invio degli avvisi
- SMS di avviso opzionale: SMS di avviso via GSM
- Facile montaggio a parete o sul retro del pannello, nella porta del pannello, sulla guida del pannello
- Alimentazione diretta 24 VAC
- ISO 16484-5, 14908
- EN 14343
- EN 13321-1
- UL916
- IEEEC 802.3.
Altro
- Brand
- CentraLine
Altro
- Brand
- CentraLine
- Brand : CentraLine