/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Pannelli di controllo

    Display HMI esterno per Eagle

    Gli HMI esterni rappresentano un modulo HMI economico e versatile da montare per quei controllori EAGLE non dotati di un HMI integrato. Gli HMI esterni possono essere collegati e utilizzati con i vari controllori EAGLE

    Panoramica

    Gli HMI esterni sono una interfaccia operatore versatile ed economica per quei controllori EAGLE non dotati di un HMI integrato. Questi rappresentano una terza opzione operativa, oltre alle due opzioni operative esistenti basate sul web (il pannello operatore CL-Touch da 5,7" e i touch panel industriali di terze parti). L'HMI esterno può essere collegato e utilizzato con i seguenti controllori EAGLE: CLEA2000B31, CLEA2014B31, CLEA2014B32, CLEA2026B31.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Operazione in lingua locale
    • Costi ridotti per assistenza, funzionamento e manutenzione
    • Operazioni orientate all’applicazione o all’utente
    • Opzioni di montaggio versatili
    • Accesso protetto da password
    • Non è necessaria alcuna alimentazione aggiuntiva
    • Visualizzazione completa di informazioni di testo lungo
    Certificazioni:
    • CE
    • EN 60730-1
    • EN 60730-2-9
    • IP30
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • CentraLine

    Altro

    • Brand
      • CentraLine
    • Brand : CentraLine