/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Controller di impianti e integrazione

    Licenze di base HAWK 8000

    Licenze di base per HAWK 8000

    Panoramica

    Licenze di base per i controller HAWK 8000. CentraLine di Honeywell HAWK 8000 è un controller e una piattaforma server IoT (Internet of Things) integrata e compatta per la connessione di dispositivi e sottosistemi multipli e diversificati. Il controller HAWK 8000 offre controllo integrato, supervisione, registrazione dei dati, allarmi, pianificazione e gestione della rete. Esegue lo streaming di dati e visualizzazioni grafiche verso un browser Web standard tramite una LAN Ethernet o wireless, oppure in remoto tramite Internet. Il modello di licenza per il controller HAWK 8000 è semplificato e presenta driver standard insieme a I/O opzionali e moduli di espansione bus di campo per la massima flessibilità ed espandibilità. Il controller HAWK 8000 funziona con CentraLine NX per prestazioni ottimali.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • TI AM3352: ARM® Cortex™-A8 1000 MHz
    • SDRAM DDR3 1 GB
    • Scheda micro-SD rimovibile con memoria totale flash da 4 GB/memoria utente da 2 GB
    • Wi-Fi (Client o WAP): IEEE802.11a/b/g/n, IEEE802.11n HT20 a 2,4 GHz, IEEE802.11n HT20/HT40 a 5 GHz, radio configurabile (Off, WAP o Client), supporto WPAPSK/WPA2PSK, antenna Wi-Fi
    • Connettore USB di tipo A: Supporto per backup e ripristino
    • Due interfacce RS-485 isolate con bias e terminazione selezionabili
    • Due porte Ethernet da 10/100 MB
    • Avvio sicuro
    • Esegue CentraLine NX 4.1 e versioni successive
    • Orologio in tempo reale
    • Senza batteria
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • CentraLine

    Altro

    • Brand
      • CentraLine
    • Brand : CentraLine