Controller unitari e di zona
Controller di edifici IQX12 BACnet
I controller per edifici BACnet IQX12 sono destinati a edifici HVAC conformi a BACnet per riscaldamento, ventilazione e aria condizionata, assicurando un'efficienza energetica senza precedenti grazie all'uso di una vasta libreria di applicazioni HVAC
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto permette un funzionamento grafico uniforme, controllo, registrazione dei dati, allarmi, programmazione e funzioni di gestione della rete per applicazioni HVAC e non HVAC. E' possibile fare engineering copletamente da remoto, comprese le modifiche al programma di controllo e all'interfaccia grafica dell'utente. Questo contribuisce notevolmente alla riduzione del ciclo di vita e dei costi di manutenzione. Funziona con il framework Niagara NX, integrando tutti i dispositivi di un edificio. Questa è la soluzione ideale per i controlli HVAC che richiedono una combinazione con applicazioni di illuminazione, ombreggiamento, controllo degli accessi e sicurezza. Lo switch Gigabit Ethernet integrato a 4 porte consente una comunicazione facile e veloce con altri controllori IQX e dispositivi abilitati IP, insieme a una facile integrazione con reti OT (tecnologia operativa) di terze parti e soluzioni basate su cloud. La programmazione del sistema viene effettuata utilizzando IQ™VISION, e un'interfaccia HTML5 ricca di funzionalità può essere completamente personalizzata per fornire agli utenti finali monitoraggio e controllo via web.
Caratteristiche e Benefici:- Adatto sia per impianti che per applicazioni unitarie
- Switch Gigabit Ethernet a 4 porte integrato
- Collegamento in rete a margherita con tolleranza ai guasti utilizzando RSTP
- BACnet B-BC e conforme ad AMEV AS-B
- Connessioni JSON, MQTT e Honeywell Forge Cloud predisposte per IOT
- Sicurezza informatica basata su ISA 62443-3-3 SL4
- 12 punti di I/O integrato espandibile fino a 172 canali
- Funzionalità di controllo HOA integrato (hand, off, auto)
- Sensore di pressione differenziale integrato (solo IQX12P)
- Viste HTML5 e analisi da qualsiasi livello del sistema
- Certificazione TR CU
Altro
- Brand
- Trend
Altro
- Brand
- Trend
- Brand : Trend