Controller unitari e di zona
Controller ambientale MERLIN
MERLIN è un controller d’ambiente compatibile con il protocollo BACnet che garantisce risparmio energetico e flessibilità di installazione eccezionali.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
La famiglia di controller d'ambiente MERLIN (Rxx) offre un controllo flessibile, configurabile, basato sulla domanda che consente di ottenere vantaggi tangibili in termini di riduzione dei consumi energetici e di raggiungere nuovi livelli di funzionalità ed efficienza negli edifici moderni. Questi controller d'ambiente basati su BACnet MS/TP includono un'applicazione configurabile che supporta un’unità ventilconvettore, un climatizzatore installato a soffitto, nonché applicazioni di riscaldamento a radiatore. Inoltre è possibile gestire anche una combinazione di queste applicazioni in un solo controller. L'alimentazione della tensione di linea e l'uso flessibile di relè e triac (24 V CA o 230 V CA), l'alimentazione a 24 V CA per i dispositivi di campo, i moduli a parete Sylk e gli strumenti di avvio e di smart engineering riducono il costo totale di installazione. Messa in funzione rapida con soluzioni plug-and-play, applicazioni predefinite e messa in funzione innovativa attraverso l’applicazione mobile RoomUp, che elimina l'esigenza di due persone durante la messa in esercizio
Caratteristiche e Benefici:- Progettato per controllare unità terminali come ventilconvettori a 2 e 4 tubi, soffitti freddi e caldi, riscaldamento idronico e un mix di queste applicazioni
- Supporto per ventole a 1-3 stadi, azionamenti a velocità variabile della ventola (VSD), attuatori termici, flottanti, proporzionali e attuatori per valvole a 6 vie
- Indirizzamento Mac automatico
- Numero ridotto di sensori poiché condivisi tra diverse applicazioni
- Due dimensioni di alloggiamento e diverse versioni di I/O per soddisfare le esigenze individuali
- Opzioni di montaggio universali, tra cui copriterminali e terminali codificati a colori
- UL 60730-1
- EN 60529
- EN 60730-1
- CAN/CSA-E60730-1:02, Standard for Automatic Electrical
- Controls for Household and Similar Use (Standard per i controlli elettrici automatici per la casa e usi simili) Parte 1: Requisiti generali
- Elenco complementare per UL916, CSA C22.2 N. 205;
- Certificazione BTL, profilo BACnet AAC
- Approvazione SASO
- Approvazione CE
- Conforme a FCC parte 15B
Altro
- Brand
- CentraLine
Altro
- Brand
- CentraLine
- Brand : CentraLine