/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    zone and unitary controllers

    Controller PCD7.LRxx BACnet configurabili con app Android

    Interrotto

    Controller d’ambiente BACnet MSTP facilmente configurabili e messi in servizio tramite un dispositivo Android e l’app RoomUp.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.
    Il controller d’ambiente BACnet della serie PCD7.LRxx consente messa in servizio e test efficienti e rapidi degli attuatori e dei sensori collegati. I controller d’ambiente sono dotati di ingressi universali, configurabili per una varietà di funzioni e i loro fattori di forma consentono anche di installarli in sistemi di sottodistribuzione elettrica. Hanno anche un’interfaccia bus Sylk per collegare i dispositivi operativi digitali d’ambiente.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Nessuna programmazione necessaria: è possibile creare le applicazioni in modo rapido e semplice, perché il controller viene fornito con applicazioni preinstallate configurabili tramite l’app.
    • Installazione più semplice: per soddisfare i vari requisiti di installazione, è possibile montare il controller universalmente su guide a cappello superiore DIN, in piccoli alloggiamenti di installazione e a muro (comprese le coperture terminali opzionali). Le uscite Triac sono controllabili con 24 VAC o 230 VAC.
    • Messa in servizio più semplice: le soluzioni consentono “una messa in servizio molto efficiente da parte di una persona” tramite l’app “RoomUp” con procedure di test rapide, semplici e affidabili in loco grazie ai test e alla creazione di report guidati dell’app “RoomUp”. Indirizzamento automatico MS/TP-MAC mediante scansione di un codice a barre.
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC

    Altro

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC
    • Brand : Saia Burgess Controls-SBC
    È possibile confronta fino a 5 articoli alla volta ×

    Confronta Xprodotti

    Cancella tutto

    0 di 5 prodotti da confronta