Pannelli di rivelazione incendi
SISTEMA INDIRIZZABILE A 2 LOOP
Sistema indirizzabile a 2 loop con protocollo ADV e CLIP con display Touch a colori. Espandibile a 4 loop con scheda LIB-8200. Ogni loop può gestire fino a 159 sensori e 159 moduli e un massimo di 700 indirizzi logici.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Sistema indirizzabile a 2 loop con protocollo Advanced e CLIP con display 7" Touch a colori. Espandibile a 4 loop con scheda LIB-8200. Ogni LIB-8200 può gestire fino a 700 indirizzi logici associati ai singoli componenti dei sensori e moduli ognuno con numerazione fisica fino a159+159. Possibilità di configurare ogni loop anche in modalità CLIP (99+99) compatibile con sensori e moduli con questo protocollo. 750mA per ogni loop. Espandibile in rete CanBus con la scheda AM82-2S2C. Alimentatore interno da 5,5 A. Dimensioni: 369,8 mm(A) x 445,70 mm(L) x 111 mm(P). Peso: 3 Kg circa (senza batterie). Temperatura operativa: -5°C ÷ 45°C (consigliata +5°C ÷ 35°C). Umidità: 5 ÷ 95% (senza condensa). Grado di protezione: IP 30. Certificata in conformità alla normativa EN 54-2 e EN 54-4 e Certificazione di Sistema EN 54-13. Batterie 2x12V 17Ah non incluse.
Caratteristiche e Benefici:- 4 livelli di accesso
- Testo programmabile per punti e zone: 32 caratteri
- 500 zone e 400 gruppi logici in configurazione stand-alone o di rete con 16 loop totali
- Equazioni CBE controllo per evento per attivazioni con operatori logici (AND, OR, DEL, ecc.)
- Archivio storico con 2.000 eventi in memoria non volatile
- Orologio in tempo reale
- Linee di autoprogrammazione con riconoscimento automatico del modello dei dispositivi
- Algoritmi di decisione per allarme, preallarme e guasti.
- Cambio automatico della sensibilità giorno/notte.
- Indicazione della necessità di pulire i sensori di fumo.
- EN54-2
- EN54-4
- EN54-13
Altro
- Brand
- NOTIFIER
Altro
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER