/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Pannelli di rivelazione incendi

    Pannello di rivelazione incendi IQ8Control C

    Interrotto

    Il pannello di rivelazione incendi IQ8Control C è un pannello di controllo e di allarme antincendio con tecnologia a circuito progettato per la segnalazione e il monitoraggio di locali di piccole e medie dimensioni.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.
    Il pannello di allarme antincendio IQ8Control C è conforme ai più elevati requisiti di sicurezza per scopi di rilevamento complessi e standard tecnologici affidabili. In quanto unità operativa completa all’interno del segmento di mercato per la protezione automatica antincendio in locali di piccole e medie dimensioni, il pannello di controllo presenta molteplici caratteristiche come dimensioni compatte, un’ampia gamma funzionale e diverse opzioni di espansione, oltre a un rapporto costi/prestazioni eccellente. L’IQ8Control C è completamente compatibile con i pannelli di controllo antincendio System 8000. La progettazione modulare consente l’integrazione flessibile e intuitiva di vari moduli, che insieme formano un’unica unità. Ogni estensione del sistema e l’alimentazione di emergenza possono essere regolati per soddisfare requisiti avanzati aggiungendo uno o più moduli. Entrambe le caratteristiche garantiscono una pianificazione individuale e una soluzione a prova di tempo nel settore della tecnologia di allarme antincendio. Se necessario, il software del pannello di controllo può essere sostituito da una versione di aggiornamento tramite PC.
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • ESSER
      • Silent Knight

    Altro

    • Brand
      • ESSER
      • Silent Knight
    • Brand : ESSER|Silent Knight