Alloggiamenti e ferramenta
Kit cornice a filo
I kit cornice a filo di Honeywell sono coperture che possono essere acquistate in base alle proprie esigenze e includono una copertura cieca, una piastra con chiave cliente e una copertura di espansione con LED a 80 zone.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I kit cornice a filo di Honeywell sono coperture che possono essere acquistate in base alle proprie esigenze e includono una copertura cieca, una piastra con chiave cliente e una copertura di espansione con LED a 80 zone. Per soddisfare le tue esigenze puoi acquistare la gamma di coperture, che include una copertura cieca, una piastra con chiave cliente e una copertura di espansione con LED a 80 zone. Se sono necessarie batterie aggiuntive per supportare il caricamento di un circuito più grande, la scatola posteriore conforme a EN54-4 aumenta le dimensioni dell’alloggiamento di un DXc2 o DXc4 per ospitare e caricare un paio aggiuntivo di batterie da 17Ah. Questo design modulare del DXc consente di installare più prolunghe sullo stesso pannello, fornendo un sistema sufficientemente flessibile da soddisfare qualsiasi esigenza di installazione. (È possibile montare una sola scatola posteriore conforme alla norma EN54-4 per pannello).
Caratteristiche e vantaggi:- 795-112
- Compatibile con i pannelli di controllo DXc2 e DXc4
- Dimensioni: 473,5 mm A x 471,5 mm L
Altro
- Brand
- Morley-IAS
Altro
- Brand
- Morley-IAS
- Brand : Morley-IAS
_blank
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Filters
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione