/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Allarmi e sirene

    Segnalatore acustico PA 10

    Interrotto

    Le PA 10 sono le sirene tridimensionali di nuova generazione. Le sirene sono estremamente efficienti e forniscono una buona penetrazione degli ostacoli acustici, riducendo così significativamente il numero richiesto di sirene.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Le PA 10 sono le sirene tridimensionali di nuova generazione. Le sirene sono estremamente efficienti e forniscono una buona penetrazione degli ostacoli acustici, riducendo così significativamente il numero richiesto di sirene. Le sirene vengono fornite con protezione IP66 e alloggiamento antiurto. La sirena consente anche la selezione dei toni per ambienti aperti.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Sicure e facili da installare
    • Efficienza economica estremamente elevata e buona penetrazione degli ostacoli acustici
    • Sistema di protezione IP66
    • Custodia a prova di impatto
    • Opzione per la selezione del tono esterno
    Certificazioni:
    • EN 6052
    • IP66
    • UL
    • VDS