/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Pannelli di rilascio

    UNITA' DI GESTIONE SPEGNIMENTO

    Interrotto

    Il pannello UDS-4N gestisce una zona di spegnimento e può essere collegato sia su centrali convenzionali, mediante l'utilizzo degli ingressi di preallarme ed allarme, che su centrali indirizzate, attraverso il collegamento diretto sul loop.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    L'unita di spegnimento UDS-4N è una periferica autonoma in grado di gestire, mediante comandi provenienti dalla centrale rivelazione incendi, un sistema d'estinzione in conformità alla EN12094-1. Il pannello UDS-4N gestisce una zona di spegnimento e può essere collegata su centrali convenzionali, mediante l'utilizzo degli ingressi di preallarme ed allarme, e sulle centrali indirizzate, attraverso la totale integrazione, sia su loop con protocollo CLIP e ADVANCED. L'UDS-4N dispone di display a colori touch da 7" e da 11 spie luminose che identificano gli stati dell'unità di spegnimento. L'interfaccia grafica e i menu sono stati unificati a quelli della nuova serie di centrali AM-8200 per favorire una esperienza di utilizzo semplice e intuitiva. L'unità di spegnimento dispone di archivio storico con memoria di 2000 eventi consultabile da display ed esportabile mediante chiave USB.

    Caratteristiche e Benefici:
    • EN12094-1