/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    aspirating smoke detector

    Rivelatore VESDA-E VEU

    Interrotto

    Sistema di aspirazione VESDA-E VEU, con display da 3,5”, 1 canale, indirizzato. Lunghezza delle tubazioni fino a 800 m

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.
    I rivelatori di fumo ad aspirazione della serie VEU sono rivelatori di fumo di fascia alta basati sulla serie VESDA-E. Grazie ai rivelatori 15 volte più sensibili rispetto ai rivelatori della serie VESDA VLP e la possibilità di realizzare un maggior numero di fori di campionamento, questi sistemi sono in grado di assicurare una copertura maggiore fino al 40% nelle aree con elevati flussi d’aria.Percorsi di tubi lineari notevolmente più lunghi e configurazioni di rete di tubi ramificati si adattano perfettamente alle applicazioni con soffitti alti e variabili fornendo, in questo caso, una copertura maggiore fino all'80% e consentendo al contempo una facilità di installazione manutenzione. Una gamma di nuove e rivoluzionarie funzioni che offrono prestazioni di rilevamento insuperabili, flessibilità di programmazione sul campo, connettività e riduzione del costo totale. Sono dotati di un modulo di interfaccia esserbus® preconfigurato per la connessione diretta al loop esserbus®.
    È possibile confronta fino a 5 articoli alla volta ×

    Confronta Xprodotti

    Cancella tutto

    0 di 5 prodotti da confronta