/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Componenti e accessori

    Filtro in linea VSP 850

    I filtri VSP 850 offrono ai clienti Xtralis® la capacità di affrontare in modo semplice ed economico un’ampia gamma di ambienti difficili con alti livelli di contaminanti atmosferici.

    Panoramica

    I filtri VSP 850 consentono ai clienti Xtralis® di affrontare in modo semplice ed economico un'ampia gamma di ambienti difficili caratterizzati da elevati livelli di contaminanti in sospensione nell'aria. A differenza di altre soluzioni di filtrazione in linea disponibili sul mercato, i filtri in linea Xtralis offrono prestazioni eccellenti in termini di miglioramento della durata del Rivelatore e riduzione della frequenza di manutenzione. Grazie a ingressi e uscite conici, i filtri possono essere facilmente equipaggiati di tubi di campionamento senza la necessità di ulteriori raccordi per tubi. Gli elementi filtranti possono essere facilmente sostituiti senza dover rimuovere il filtro dalla rete di tubazioni. Il loro design elegante si integra perfettamente nell'impianto, dove è possibile montarne fino a quattro, uno di fianco all'altro, su installazioni multitubo Xtralis.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Adatto a tutti i rilevatori di fumo ad aspirazione Xtralis 
    • Maggiore longevità del rivelatore in applicazioni con alti livelli di contaminazione aerea
    • Riduce gli intervalli di manutenzione, riducendo così il costo totale di proprietà
    • Non richiede raccordi per tubazioni aggiuntivi, riducendo così i costi di installazione
    • Estetica migliorata
    • Montaggio verticale oppure orizzontale
    • Compatibile con tubazioni metriche (25 mm DE) e imperiali (1 pollice DE) eliminando la necessità di adattatori per tubazioni
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • ESSER
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Altro

    • Brand
      • ESSER
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : ESSER|Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER