/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Rilevatori di fascio

    Rivelatore a fascio ottico convenzionale di fumo 6500RS

    Interrotto

    I 6500RE e RSE sono rilevatori di fumo a raggio ottico lineare di tipo a riflettore convenzionale progettati per funzionare come componente di un sistema di allarme antincendio convenzionale

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.
    I 6500RSE e 6500RE funzionano principalmente sul principio dell'oscuramento della luce utilizzando la luce infrarossa. I rilevatori di fumo a fascio ottico sono particolarmente indicati per la protezione di edifici con ampi spazi aperti come magazzini, atri, ecc. I rilevatori 6500RS e 6500R sono unità combinate trasmettitore/ricevitore che possono essere collegate direttamente a un circuito rivelatore convenzionale. Il trasmettitore Infrarossi genera un fascio di luce verso un riflettore ad alta efficienza. Il riflettore restituisce il raggio al ricevitore dove viene effettuata un'analisi del segnale ricevuto. La variazione dell'intensità del segnale ricevuto viene utilizzata per determinare la condizione di emergenza. Il 6500RS è dotato di un'esclusiva capacità di test remoto che testa completamente sia l'ottica che l'elettronica del dispositivo. Un filtro ottico viene introdotto automaticamente davanti all'ottica, attenuando il raggio di ritorno e provocando l'allarme dell'unità. Il 6500R non include la capacità di test remoto.

    L'allineamento del Rivelatore è semplificato con l'ausilio del dispositivo di puntamento del mirino del Rivelatore. Questo può essere ulteriormente regolato utilizzando l'indicatore numerico della forza del segnale per impostare l'allineamento ottimale. La sensibilità del Rivelatore può essere impostata tra il 25% e il 50% di oscuramento, fornendo flessibilità applicativa per adattarsi all'ambiente in cui verrà installato il Rivelatore. Oltre alle quattro soglie di allarme a valore fisso, sono presenti due soglie variabili che compensano automaticamente i cambiamenti nell'ambiente che potrebbero altrimenti provocare falsi allarmi pur rimanendo all'interno di un intervallo di sensibilità noto. Il Rivelatore incorpora la compensazione automatica della deriva, per cui il Rivelatore regolerà le sue soglie di rilevamento in linea con qualsiasi riduzione del segnale a lungo termine del raggio causata dalla contaminazione della superficie ottica. Il Rivelatore può essere regolato fino a 10° verticalmente e orizzontalmente per l'allineamento. Laddove è richiesta una maggiore regolazione angolare, l'accessorio per montaggio multiplo consente al Rivelatore di spostarsi di 28° in verticale e di 360° in orizzontale se montato a soffitto o fino a 23° in verticale e 90° in orizzontale se montato a muro.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Unità combinata trasmettitore e ricevitore
    • 4 livelli di sensibilità/soglia fissi
    • Indicatori numerici per aiutare l'allineamento del raggio
    • Indicatori a LED di standby, guasto e allarme visibili dalla parte anteriore e inferiore
    • Allineamento del raggio orizzontale e verticale di ±10°
    • Compensazione automatica della deriva
    • Alimentazione esterna
    • Garanzia estesa
    • Filtro di prova servocomandato (6500RS)
    Certificazioni:
    • EN54-12
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
    • Detector Type
      • Smoke Beam
    • Product Type
      • Beam Detector

    Altro

    • Brand
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
    • Detector Type
      • Smoke Beam
    • Product Type
      • Beam Detector
    • Brand : Morley-IAS|NOTIFIER
    • Detector Type : Smoke Beam
    • Product Type : Beam Detector