/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Rilevatori di gas

    RAEGuard 2 PID

    Il PID RAEGuard 2 è un rilevatore a fotoionizzazione fisso (PID) che misura una vasta gamma di composti organici volatili (VOC). Tecnologia a sensore intelligente digitale.

    Panoramica
    Il PID RAEGuard 2 è un rilevatore a fotoionizzazione fisso (PID) che misura una vasta gamma di composti organici volatili (VOC). Il PID RAEGuard 2 funziona con alimentazioni da 10 a 28 VCC e offre un'uscita di segnale a tre fili analogica (4-20 mA) e un'uscita di segnale digitale RS-485 Modbus. La taratura e la manutenzione sono state nettamente semplificate in quanto il modulo PID digitale può essere facilmente rimosso in luoghi pericolosi per operazioni di taratura o manutenzione.
    Il PID RAEGuard 2 dispone di un display grafico, di allarme acustico locale e di spia di stato a LED. È inoltre possibile configurare relè di guasto, allarme basso e allarme elevato per l'attivazione di allarmi esterni o di controlli di processo. Un'interfaccia a chiave magnetica consente la taratura del rivelatore la regolazione dei parametri operativi con la custodia antideflagrante installata.
    Specifiche

    Funzioni

    • Caratteristiche
      • Grazie al design di campionamento a flusso diretto
      • La grande lampada UV e la tenuta migliore consentono una maggiore sensibilità, una risposta più rapida e una risoluzione migliore.
      • Modulo sensore facilmente rimovibile nei luoghi pericolosi senza utilizzare utensili
      • Nessun falso allarme
      • Riduzione dei costi di manutenzione
      • Tempo di risposta inferiore

    Funzioni

    • Caratteristiche
      • Grazie al design di campionamento a flusso diretto
      • La grande lampada UV e la tenuta migliore consentono una maggiore sensibilità, una risposta più rapida e una risoluzione migliore.
      • Modulo sensore facilmente rimovibile nei luoghi pericolosi senza utilizzare utensili
      • Nessun falso allarme
      • Riduzione dei costi di manutenzione
      • Tempo di risposta inferiore
    • Caratteristiche : Grazie al design di campionamento a flusso diretto|La grande lampada UV e la tenuta migliore consentono una maggiore sensibilità, una risposta più rapida e una risoluzione migliore.|Modulo sensore facilmente rimovibile nei luoghi pericolosi senza utilizzare utensili|Nessun falso allarme|Riduzione dei costi di manutenzione|Tempo di risposta inferiore