Rilevatori di gas
Sensepoint XCD RTD
Monitora a distanza i gas tossici in aree di classe 1, divisione 2 riducendo al contempo la manutenzione, l'addestramento e il costo complessivo del monitoraggio dei gas.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Maggiore ritorno degli investimenti grazie ai vantaggi pratici di XCD RTD..I sensori di ossigeno e gas tossici Sensepoint rilevano un'ampia gamma di gas industriali su intervalli di misurazione comuni, aggiungendo flessibilità al programma di monitoraggio dei gas, riducendo i costi di approvvigionamento delle parti e ampliando la rete di sicurezza..
Il monitoraggio dei gas a distanza non è mai stato così semplice e conveniente. Montare il sensore come mostrato nella figura e visualizzare lo stato di sicurezza dei gas attraverso l'ampio display a tre colori sul trasmettitore fino a 100 piedi di distanza dal sensore.I vantaggi di questo sistema di monitoraggio remoto sono sicurezza extra e tempi ridotti di manutenzione..Il team non deve più arrampicarsi su scale o portarsi dietro attrezzatura speciale per visualizzare le letture delle concentrazioni di gas o per realizzare una verifica di sicurezza. Non solo: il design rimovibile del sensore di Sensepoint XCD RTD consente di ridurre i tempi di inattività ed elimina l'esigenza di addestramento speciale.
Caratteristiche e vantaggi extra:
Riduzione dei costi di proprietà per tutta la vita utile del prodotto
• Riduzione dei costi in materia di scorte e approvvigionamenti grazie alla piattaforma trasmettitore comune
• Riduzione dei tempi e delle spese di manutenzione con funzionamento non intrusivo con un solo operatore
• Semplificazione della manutenzione grazie al sensore a innesto rimovibile
• Riduzione del tempo di ispezione e addestramento con il display a tre colori tipo semaforo in grado di visualizzare una panoramica dello stato di sicurezza
• Configurazione e set-up semplificati con interruttori magnetici non intrusiviGain Added Flexibility, Reliability and Performance.
- Extend gas sensing element up to 100 feet (30 meters) from transmitter: mount in the most difficult to access areas
- Reduce likelihood of human error via on-board diagnostics and easy-to-read display
- Protect against dust/water ingress with IP66/67 rated stainless steel or aluminum enclosure
- Prevent false alarms with auto-inhibit during maintenance
- Select sink or source 4-20mA output: integral or remote configuration
- Full range of accessories and purchase options let you choose the remote monitoring system that’s right for your application
Funzioni
- Caratteristiche
- La piattaforma del trasmettitore comune consente di tagliare i costi in materia di scorte e approvvigionamenti
- Massima copertura in aree di difficile accesso
- Previene i falsi allarmi grazie alla funzione di inibizione automatica durante la manutenzione
Funzioni
- Caratteristiche
- La piattaforma del trasmettitore comune consente di tagliare i costi in materia di scorte e approvvigionamenti
- Massima copertura in aree di difficile accesso
- Previene i falsi allarmi grazie alla funzione di inibizione automatica durante la manutenzione
- Caratteristiche : La piattaforma del trasmettitore comune consente di tagliare i costi in materia di scorte e approvvigionamenti|Massima copertura in aree di difficile accesso|Previene i falsi allarmi grazie alla funzione di inibizione automatica durante la manutenzione