/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Rilevatori multicriteri/multisensore

    Sensore Serie Self Test

    Sensore multicriterio di fumo Notifier Serie Self Test

    Panoramica

    Sensore Notifier con isolatore e funzione Self Test, identificabile con Bluetooth

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Grazie al design brevettato dei sensori serie Self-Test, il rivelatore esegue test reali del sensore riscaldando il termistore e generando fumo reale per testare il sensore ottico a seconda del tipo di rilevatore. La micro-ventola integrata nel dispositivo soffia l'aerosol attraverso i punti di ingresso del fumo nel rilevatore per dimostrare che sono liberi da eventuali ostruzioni.
    • Ogni dispositivo ha un trasmettitore Bluetooth incorporato che invia un segnale di identificazione e può essere rilevato automaticamente dall'app Connected Life Safety Services (CLSS). Questo consente al tecnico che esegue i test di visualizzare tutti i dispositivi nel raggio di ispezione visiva e le relative informazioni su ognono di essi. Il processo guidato nell´app consente quindi confermare di aver completato l'effettiva ispezione visiva in piena conformità con le normative si settore e le migliori procedure tecniche.
    • › Disponibile in 3 diverse varianti:
    • - NFSTI-OPT: ottico isolato
    • - NFSTI-SMT2: multicriterio isolato ottico-termico
    • - NFSTI-THE: termico isolato programmabile (temperatura fissa o velocità di aumento)
    • › Due LED su ciascun sensore per fornire un'indicazione visibile a 360°
    • › Opzione di cablaggio per indicatore LED remoto da cablare sulla base standard
    • › Opzione di cablaggio con o senza isolatore
    • › Selettori rotativi dell´indirizzo del rivelatore: da 01 a 159 (il numero esatto dipende dalla capacità del pannello)
    • › Opzione anti-manomissione per impedire la rimozione del dispositivo dalla base senza attrezzi
    • › Controllabile sia in protocollo AP che CLIP (la modalità Self-Test richiede AP)
    • › Colore: Bianco puro
    Certificazioni:
    • CE, VdS, UKCA
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER