/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Rilevatori fumo

    Rilevatore di fumo fotoelettrico con isolatore, Morley-IAS

    Il rilevatore di fumo fotoelettrico MI-PSE-S2I è dotato di un isolatore integrato e offre una migliore reattività, ridotte variazioni di sensibilità causate dall’accumulo di polvere e riduzione dei falsi allarmi per ingresso di insetti e detriti.

    Panoramica

    Il rilevatore di fumo fotoelettrico MI-PSE-S2I è dotato di un isolatore integrato e offre una migliore reattività, ridotte variazioni di sensibilità causate dall’accumulo di polvere e riduzione dei falsi allarmi per ingresso di insetti e detriti. L’unità plug-in utilizza circuiti di elaborazione sofisticati che incorporano filtri di livellamento per eliminare le condizioni di rumore ambientale transitorio che possono essere la causa di falsi allarmi. I dispositivi sono gestiti da un software integrato che esegue algoritmi complessi che migliorano ulteriormente la resilienza ai falsi allarmi e migliorano la velocità di rilevamento. I rilevatori dispongono di due LED tricolore integrati che forniscono un’indicazione visiva locale a 360° dello stato del dispositivo. I LED sono programmabili con indicazioni di stato fisse o lampeggianti di colore rosso, ambra e verde disponibili. Tutti i rilevatori sono ecocompatibili e soddisfano i requisiti legislativi WEEE e RoHS, riducendo al minimo i costi di smaltimento a fine della durata operativa e sono meccanicamente ed elettricamente retrocompatibili con i dispositivi esistenti. I rilevatori includono il protocollo standard e il nuovo protocollo avanzato per una migliore comunicazione con i futuri pannelli Morley-IAS, offrendo offerta più funzionalità.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Immunità al falso allarme migliorata
    • Rilevamento migliorato su più tipi di incendio
    • Migliore resilienza ai falsi allarmi attraverso la polvere, ridotto rischio di falsi allarmi dovuti agli insetti
    • Include protocolli avanzati
    • LED tricolore con offerta rossa, verde e ambra
    • Compatibilità retroattiva meccanica ed elettrica al 100%
    Certificazioni:
    • 0786-CPR-20739 per EN54-7/17:2006+2007
    • G209103
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor

    Altro

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor
    • Brand : Morley-IAS|System Sensor