/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Alloggiamenti e ferramenta

    Pannello antintrusione e controllo porte integrato Galaxy® Dimension

    Interrotto

    La gamma di sistemi di sicurezza Galaxy® Dimension è una soluzione di sicurezza completamente integrata antintrusione e controllo delle porte per installazioni di sicurezza commerciali per medie e grandi imprese.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    La serie di sistemi di sicurezza Galaxy® Dimension offre pannelli antintrusione e di controllo delle porte completamente integrati, fornendo soluzioni di sicurezza affidabili e di alta qualità, con la flessibilità necessaria per soddisfare le esigenze di ogni applicazione commerciale e industriale.

    Offre ai clienti un sistema di facile utilizzo, integrato in un pacchetto con sicurezza Grado 3 dal costo contenuto e totalmente a norma. Con funzionalità wireless innovative e gestione remota intuitiva per garantire comunicazioni a prova di errore, le opzioni di comunicazione su più percorsi per la segnalazione degli allarmi includono GPRS, Ethernet e linea telefonica standard

    L'introduzione di WIN-PAK software per utenti finali Galaxy porta un nuovo livello di facilità nella gestione simultanea di fino a cinque sistemi Galaxy su più siti, da un'unica posizione centrale. Al momento giusto, con WIN-PAK il sistema può essere ampliato per ospitare il controllo degli accessi completo (NetAXS) ed essere ulteriormente esteso per offrire un sistema di gestione e monitoraggio totale che include più sistemi antintrusione, controllo degli accessi e sorveglianza CCTV tutti controllati da WIN -PAK.

    Viene fornito con la verifica audio. Con Galaxy Dimension il centro di ricezione allarmi (ARC) è in grado di ascoltare l'uso di canali audio indipendenti per identificare il punto esatto in cui è scattato l'allarme e accertarne origine e causa. La verifica audio riduce i falsi allarmi, aumentando, al contempo, l'affidabilità del sistema.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Fino a 520 zone
    • Fino a 64 porte controllate
    • Protezione di un massimo di 32 gruppi
    • Fino a 1000 utenti
    • Fino a 67 programmi settimanali disponibili
    Certificazioni:
    • EN50131-3:2009
    • EN50131-6:2008
    • PD6662:2010
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security