/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Pannelli di controllo

    Galaxy Dimension Control Panels

    Gamma di pannelli di controllo sistema antintrusione integrato e porte per installazioni di sicurezza di medie e grandi dimensioni.

    Panoramica

    La serie di sistemi di sicurezza Galaxy Dimension è una soluzione di sicurezza completamente integrata per il controllo delle intrusioni e delle porte per installazioni di sicurezza commerciali di medie e grandi dimensioni. Offre ai vostri clienti un sistema di facile utilizzo in un pacchetto conveniente e completamente conforme. Un'innovativa funzionalità wireless offre soluzioni di sicurezza affidabili e di alta qualità, con la flessibilità necessaria per soddisfare le esigenze di ogni applicazione commerciale e industriale.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Fino a 520 zone
    • Fino a 64 porte controllate
    • Protezione fino a 32 gruppi
    • Fino a 1000 utenti
    • Fino a 67 orari settimanali disponibili
    Certificazioni:
    • EN50131-3:2009
    • EN50131-6:2008
    • PD6662:2010