control panels
Galaxy Flex Control Panels
Gamma di pannelli di controllo flessibile per installazioni di sicurezza di piccole e medie dimensioni
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
La serie di pannelli di controllo Galaxy Flex è una soluzione di sicurezza completamente integrata per il controllo di porte e intrusioni che offre un nuovo livello di facilità e flessibilità ai sistemi di sicurezza di Grado 2 di piccole e medie dimensioni. Le tre opzioni di pannello ricche di funzionalità di Galaxy Flex si basano su un design modulare che consente la personalizzazione completa per soddisfare esigenze specifiche.
Caratteristiche e vantaggi:- Comunicazioni IP multi-percorso crittografate (GSM/GPRS) e monitoraggio heartbeat
- Alloggiamento in policarbonato dotato di monitoraggio della batteria e manomissione retrò
- Verifica visiva degli allarmi (solo Grado 2)
- Affidabilità senza pari sul mercato.
- Flessibile ed espandibile per le più svariate esigenze del mercato
- API per integrazioni di terze parti con i sistemi di gestione degli edifici
- Miglioramenti intelligenti
- Maggiore flessibilità (più gruppi, utenti, collegamenti, pianificazioni, DCM e tastiere)
- Copertura totale delle comunicazioni per gli ARC con l'integrazione di moduli di comunicazione di terze parti
- Caratteristiche bancarie per un processo di impostazione facile e veloce
- EN50131-3: 2009
- Grado di sicurezza 2 Classe ambientale II
- PD6662:2010