/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Pannelli di controllo

    Galaxy Flex/Flex+ Control Panel Kits

    Kit di pannelli di controllo per installazioni di sicurezza di piccole e medie dimensioni.

    Panoramica

    I kit di pannelli di controllo Flex/Flex+ sono dotati di una gamma di pannelli di controllo e componenti aggiuntivi su misura per applicazioni versatili. Con Galaxy Flex, gli installatori beneficiano di una sicurezza EN Grado 2, mentre Galaxy Flex+ offre la flessibilità aggiuntiva della conformità sia EN Grado 2 che EN Grado 3, regolandosi automaticamente per soddisfare i requisiti normativi delle diverse installazioni. Ciò garantisce che il giusto livello di sicurezza venga fornito in modo efficiente per le varie esigenze dei clienti.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Comunicazioni IP multi-percorso crittografate (GSM/GPRS) e monitoraggio heartbeat
    • Alloggiamento in policarbonato dotato di monitoraggio della batteria e manomissione retrò
    • Verifica visiva degli allarmi (solo Grado 2)
    • Affidabilità senza pari sul mercato.
    • Flessibile ed espandibile per le più svariate esigenze del mercato
    • API per integrazioni di terze parti con i sistemi di gestione degli edifici
    • Miglioramenti intelligenti
    • Maggiore flessibilità (più gruppi, utenti, collegamenti, pianificazioni, DCM e tastiere)
    • Copertura totale delle comunicazioni per gli ARC con l'integrazione di moduli di comunicazione di terze parti
    • Caratteristiche bancarie per un processo di impostazione facile e veloce
    Certificazioni:
    • EN50131-3: 2009
    • Grado di sicurezza 2 Classe ambientale II
    • PD6662:2010