Pannelli di controllo
Kit Galaxy® Flex FX050+
Il kit Flex FX050+ comprende una gamma di kit di grado 3, che possono essere ospitati nel pannello di controllo Galaxy® Flex+ 50 di honeywell. La gamma qui è C016-E1-K1x** e può essere selezionata in base all'applicazione che si intende utilizzare.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Honeywell offre ora una gamma di centrali Galaxy® Flex migliorata e ricca di funzionalità. Conformi agli standard EN50131 e PD6662:2010, queste soluzioni di sicurezza ibride antintrusione e per il controllo delle porte, aggiungono facilità e flessibilità ai sistemi di sicurezza di piccole e medie dimensioni Grado 2. Grazie al design modulare di Galaxy Flex e a 12 zone integrate, totalmente personalizzabili e ulteriormente espandibili, i costi di espansione risultano drasticamente ridotti.
Flex 50 offre un'elevata flessibilità per sistemi di piccole e medie dimensioni in cui la facilità di installazione e la funzionalità sono importanti. Grazie a Galaxy Flex+ è ora possibile passare dal grado di sicurezza 2 a quello 3, in modo da avere il giusto livello di sicurezza per la conformità regolamentare e la configurazione automatica per entrambi i gradi di sicurezza. Ulteriori vantaggi comprendono riduzione delle giacenze e dello spazio di archiviazione richiesto e notevoli risparmi sui costi. Galaxy Flex+ 50 ospita i kit Flex+50 grado 3, la gamma è C016-E1-K1x** e può essere selezionata in base all'applicazione che si intende utilizzare.
Caratteristiche e Benefici:- Espansione flessibile
- Maggiore flessibilità con più gruppi, utenti, collegamenti e pianificazioni
- Installazioni di Grado 3 facili e veloci con opzioni bancarie integrate
- Flessibilità di comunicazione con il supporto di moduli di terze parti
- EN50131-3:2009
- EN50131- 6:2008
- PD6662:2010
- Grado di sicurezza 2 e 3
- Standard classe ambientale II