Pannelli di controllo
Galaxy Flex+ Control Panels
Gamma di centrali antintrusione ibride di grado 2/grado 3 per installazioni residenziali e commerciali di piccole e medie dimensioni
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Con Galaxy Flex+ è ora possibile passare dal grado di sicurezza 2 al grado 3, fornendo il giusto livello di sicurezza per la conformità alle normative locali e la configurazione automatica per entrambi i gradi di sicurezza. Galaxy Flex+ offre l'accesso a un massimo di 100 zone attraverso tre opzioni di pannello di controllo potenti e ricche di funzionalità. La serie altamente versatile ha tre diverse opzioni di fattore di forma, tra cui robusti alloggiamenti in policarbonato con slot unici per moduli di espansione, RF e di comunicazione per un'installazione e una manutenzione facili ed efficienti.
Caratteristiche e vantaggi:- Proteggi video gestiti basati su cloud, controllo accessi e intrusioni.
- Implementazioni di video, controllo accessi e intrusioni multisito semplificate con la configurazione e la gestione basate su cloud
- Plug and play Pannelli di controllo predisposti per il cloud per installazioni di grado 2 e grado 3
- Inserimento/disinserimento e ripristino del sistema
- EN50131-3: 2009
- Grado di sicurezza 3 Classe ambientale II
- EN50131-5-3:2005
- PD6662:2010