/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Pannelli di controllo

    Controllo accessi lettore MAX4

    Interrotto

    I dispositivi di controllo accessi del lettore MAX4 sono progettati per porte singole e possono essere utilizzati anche per l’inserimento e il disinserimento dei pannelli di controllo allarmi.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I controlli accessi del lettore MAX4 sono progettati per porte singole e possono essere utilizzati anche per l’inserimento e il disinserimento della centrale allarmi. Il MAX4 può essere configurato in una o due modalità: online e autonoma. In modalità autonoma, MAX4 può essere utilizzato per il controllo della porta senza collegamento a un sistema Galaxy. In modalità autonoma, il MAX4 è programmato e azionato con cartellini o tessere di prossimità MAX4, a cui è assegnato un numero di identificazione (ID) univoco. Questi devono essere identificati nel MAX4 prima di poter essere utilizzati per il controllo del sistema. La memoria del MAX4 è in grado di memorizzare fino a 1000 numeri ID, di cui almeno tre riservati alle unità principali. Una volta programmati, i numeri ID di tessere e cartellini rimangono memorizzati nella memoria del MAX4 per un tempo illimitato fino alla loro cancellazione (o rimozione). La rimozione dell’alimentazione dal MAX4 non cancella la memoria di programmazione. MAX4 può funzionare in modalità online, con pannelli di controllo Galaxy compatibili, come modulo completamente integrato nel sistema. In questa configurazione il MAX4 può essere utilizzato sia per il controllo dei varchi che per il controllo dell’inserimento/disinserimento di un impianto di allarme consentendo la memorizzazione di tutti i dati di tracciabilità degli utenti nella centrale Galaxy.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Nella configurazione autonoma, può essere utilizzato per il controllo della porta senza collegamento a un sistema Galaxy
    • In modalità online, può essere utilizzato sia per il controllo dei varchi che per il controllo di un impianto di allarme consentendo la memorizzazione di tutti i dati di tracciabilità degli utenti nella centrale Galaxy
    • Una volta programmati, i numeri ID di tessere e cartellini rimangono memorizzati nella memoria del MAX4 per un tempo illimitato fino alla loro cancellazione