/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Pannelli di controllo

    Centrale MAXPRO® Intrusion - Serie 2000

    Interrotto

    Le centrali MAXPRO® Intrusion Serie 2000 (MP2000E, MP200EBX,MP2100E, MP2100EBX), consentono agli operatori di collegare fino a 60 zone programmabili e fino a 500 utenti e 46 periferiche.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    MAXPRO® Intrusion fa parte della gamma di prodotti MAXPRO® ed utilizza MAXPRO® Cloud per la configurazione, la manutenzione e la gestione.

    MAXPRO® Cloud è una piattaforma Security-as-a-Service di controllo accessi, video ed antintrusione completamente integrati. Ideale per le piccole e medie imprese, MAXPRO® Cloud offre una soluzione semplice e scalabile per la gestione integrata di uno o più edifici. Gli utenti possono gestire il proprio sistema di sicurezza ovunque ed in ogni momento attraverso qualsiasi browser Web standard o con la nostra innovativa app.

    Le centrali MAXPRO® Intrusion 2000E e 200EBX forniscono 60 ingressi di zona programmabili, 60 uscite, 500 utenti e 30 gruppi di autorizzazione.

    MAXPRO® Intrusion 2100E e 2100 EBX dispone di una centrale 2100EBX che fornisce 150 ingressi di zona programmabili, 100 uscite, 2000 utenti e 50 gruppi di autorizzazione.

    I controller possono essere acquistati separatamente (MPIP2000E, MPIP2100E) o con armadio e alimentatore (MPIP2000EBX, MPIP2100EBX).

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Ospitato nel cloud, scalabile, espandibile, efficiente, non richiede server né software
    • Accesso sicuro HTTPS e crittografia a 256 bit, data center ad alta disponibilità
    • Intrusione, controllo accessi e video integrati con connessione di dispositivi semplice "plug and play"
    • Preconfigura account, siti, orari e persone, risparmiando tempo di installazione in loco
    • Configura e gestisci siti, dispositivi, programmazioni, gruppi di permessi e utenti su più siti dal cloud
    • Progettato per piccole e medie imprese, con uno o più siti
    • Il firmware del pannello e gli aggiornamenti dei periferici possono essere inviati dal cloud senza necessità di spostarsi
    • Espandibile facilmente secondo le esigenze dei tuoi clienti
    Certificazioni:
    • CENTRALI ANTINTRUSIONE MAXPRO® INTRUSION
    • Questo prodotto è stato testato per la conformità da BRE Global Ltd. UK a:
    • EN 50131-3:2009 Grade 3 Environmental Class II.
    • EN 50131-6:2017 Type A.
    • EN 50136-2:2013 Category SP5 (DP4 when used with MPICLTEE).
    • EN 50131-10:2014 Type Z when used in conjunction with MAXPRO® Intrusion
    • enclosure MPIBXM35.
    • NF&A2P: NF324-H58 / EN 50131-3 / RTC 50131-3 / EN 50131-6 /
    • RTC 50131-6 / EN 50131-10 / RTC 50131-10 / EN 50136-2 and RTC Cyber
    • INCERT Certification Grade 3
    • SBSC Certification SSF 1014 Alarm Class 3 and SSF 114 Class 2.
    • ARMADIETTO MAXPRO® INTRUSION
    • Questo prodotto è stato testato per la conformità da BRE Global Ltd. UK a:
    • EN 50131-3:2009 Grado 3 Classe ambientale II se utilizzato con
    • Controller o periferiche antintrusione MAXPRO® certificati.