Tastiere e interfacce utente
Galaxy MK7 Keypad and Keyprox
La gamma Galaxy MK7 offre un schermo LCD alfanumerico a 32 caratteri. Adatto per l'uso con tutti i sistemi Galaxy. Scegli tra una tastiera standard o un'opzione keyprox con lettore di schede di prossimità integrato.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Progettata pensando alla robustezza, la gamma MK7 è caratteristiche di pulsanti in gomma retroilluminati al tatto che garantiscono facilità d'uso, anche in condizioni di scarsa luci. Include il controllo del sistema completo e una porta discreta per tenere nascoste le chiavi. Scegli tra la tastiera standard o la tastiera con lettore di schede di prossimità integrato, che consente la doppia funzionalità per l'impostazione e l'annullamento dell'impostazione del sistema di allarme antintrusione da un'unica stazione.
Caratteristiche e vantaggi:- Adatto per l'uso con tutti i sistemi Galaxy
- Design elegante
- Pulsanti in gomma retroilluminati tattili
- controllo del sistema completo
- Display a 32 alfanumerico retroilluminato
- Può essere montato a distanza dal pannello fino a distanze di 1000m
- Protezione antimanomissione
- Offre la possibilità di impostare/disimpostare il sistema tramite l'inserimento del PIN o presentando una carta d'identità di prossimità alla base dell'unità (solo modello Keyprox)
- EN50131-3: 2009
- Grado di sicurezza - 3
- Classe ambientale - II