/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà inattivo per manutenzione programmata domenica 17 maggio, dalle 1:00 alle 11:00 EST (dalle 5:00 alle 15:00 GMT, dalle 6:00 alle 16:00 CET e dalle 10:30 alle 20:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo tempo.

    Software

    Licenza applicazione ADPRO IntrusionTrace

    Interrotto

    Le licenze delle applicazioni IntrusionTrace™ consentono il rilevamento delle intrusioni ad alte prestazioni, utilizzando il video analitico appositamente progettato per il funzionamento all'aperto 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Le licenze applicative IntrusionTrace™ ottimizza le riprese video di migliaia di ore per una serie di mutamenti ambientali, stagionali e atmosferici, mentre l'algoritmo di analisi riduce al minimo la percentuale di falsi allarmi, mantenendo affidabilità e probabilità di rilevazione ai massimi livelli. Con una semplice configurazione della "regione di interesse" per la maggior parte delle scene, IntrusionTrace può essere adattato a un'ampia gamma di applicazioni. Che si tratti di monitorare un cantiere, fornire il controllo accessi a un sito da remoto, o creare una recinzione virtuale attorno a un deposito di forniture, IntrusionTrace offre prestazioni lì dove sono necessarie.

    IntrusionTrace è ora disponibile per piattaforme server e dispositivi Edge. Supportando fino a 32* canali sui dispositivi ADPRO e fino a 8* canali sui dispositivi HeiTel, IntrusionTrace integra le potenti funzioni di registrazione, trasmissione, gestione degli allarmi e licenze flessibili di queste piattaforme consolidate con il rilevamento video di presenze sospette ad alte prestazioni. IntrusionTrace supporta anche dispositivi perimetrali Honeywell e Axis, quali videocamere e codificatori. Se eseguito sul dispositivo stesso, IntrusionTrace porta l'analisi nella sorgente video, fornendo un rilevamento integrato e ad alte prestazioni delle intrusioni su un dispositivo collegato in rete. La stretta integrazione con la piattaforma del dispositivo garantisce una gestione degli eventi conforme e la segnalazione degli allarmi per una perfetta integrazione del sistema. Ove supportato, l'I/O del dispositivo può facilitare le opzioni di doppia conferma e attivare le notifiche locali per un'utilità ancora maggiore. IntrusionTrace al perimetro di rete completa le piattaforme mobili e montate su rack con un semplice approccio alla telecamera per fornire soluzioni per ogni scenario.

    * Dipende dall'hardware

    Caratteristiche e Benefici:
    • Configurazione rapida e semplice da una persona sola
    • Rilevazione flessibile all’interno della stessa inquadratura mediante la definizione di criteri per zona di rilevazione
    • Calibrazione 3D senza tempi di apprendimento
    • Potenti parametri avanzati per una migliore probabilità di rilevamento e riduzione dei falsi allarmi
    • La piena integrazione assicura che la gestione e la trasmissione degli allarmi sia in linea con le capacità della piattaforma
    • Fino a 16 zone o zone direzionali per canale
    • Algoritmo outdoor 24/365 giorni per applicazioni perimetrali e in zona sterile
    • i-LIDS approvato come sistema primario di rilevazione per avvisi operativi utilizzati in applicazioni di monitoraggio di zone sterili (IntrusionTrace versione 1.26 in esecuzione su FastTrace 2E)
    • I/O e talk-down alle sedi per reagire agli eventi IntrusionTrace™ (dipendenti dall’hardware)
    • Modalità di registrazione e capacità di contrassegnare gli eventi per una revisione successiva con riquadri di delimitazione (dipendenti dall’hardware)
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security