/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Software

    Licenza applicazione LoiterTrace

    Interrotto

    Le licenze applicative LoiterTrace™ sono strumenti di analisi di immagini che rilevano persone che restano per troppo tempo nella scena. Il sistema analitico sfrutta algoritmi avanzati per massimizzare la rilevazione e il tracciamento del target.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Le licenze applicative LoiterTrace™ sono strumenti di analisi di immagini che rilevano persone che restano per troppo tempo nella scena. Il sistema analitico sfrutta algoritmi avanzati per massimizzare la rilevazione e il tracciamento del target. È in grado di rilevare persone che stazionano, anche se immobili per lungo tempo (ad esempio una persona addormentata). Con la semplice configurazione della "regione di interesse", il rilevamento LoiterTrace è adatto per gli ingressi di uffici, edifici pubblici e altro.

    LoiterTrace è ora disponibile per piattaforme server e dispositivi Edge. Supportando fino a 32* canali sui dispositivi ADPRO e fino a 8* canali sui dispositivi HeiTel™, LoiterTrace integra le potenti funzioni di registrazione, trasmissione, gestione degli allarmi e licenze flessibili di queste piattaforme consolidate con il rilevamento video di presenze sospette ad alte prestazioni. LoiterTrace è disponibile anche nelle videocamere Honeywell. Se eseguito sul dispositivo stesso, LoiterTrace porta l'analisi nella sorgente video, fornendo un rilevamento integrato e ad alte prestazioni delle presenze sospette su un dispositivo collegato in rete. La stretta integrazione con la piattaforma del dispositivo garantisce una gestione degli eventi conforme e la segnalazione degli allarmi per una perfetta integrazione del sistema. LoiterTrace al perimetro di rete completa le piattaforme mobili e montate su rack con un semplice approccio alla telecamera per fornire soluzioni per ogni scenario. Si noti che LoiterTrace deve essere utilizzato solo nella posizione iniziale delle telecamere PTZ. Si informa inoltre che le luci ad anello integrate sulle telecamere non sono consigliate per le applicazioni di analisi all'aperto 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana; in questi, dovrebbero essere considerate altre fonti di illuminazione.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Aree di rilevamento e mascheramento regolabili per adattarsi all’applicazione
    • Supporto per telecamere IP e analogiche*
    • Logica avanzata per fornire doppia detonazione con altri eventi*
    • Installazione e messa in servizio facili e veloci
    • Assistenza remota
    • Impostazioni indipendenti della sensibilità dell’oggetto e del contrasto
    • Regolazioni versatili del tempo di stazionamento per adattarsi a obiettivo e applicazione
    • Il collegamento audio può essere utilizzato per scoraggiare i trasgressori*
    • Verifica e risposta rapide con obiettivi chiaramente evidenziati
    • * Dipendente dall’hardware
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security