/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Accessori

    Beam Sensor Transmitter

    Interrotto

    The Beam Sensor pair allows the detection of smoke over distances from 2 m to 100 m, using a 'beam transmitter' and a 'beam receiver', each mounted on a base fixed to either bracket.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.
    The Beam Sensor pair allows the detection of smoke over distances from 2 m to 100 m, using a 'beam transmitter' and a 'beam receiver', each mounted on a base fixed to either bracket.