Accessori
RIVELATORE DI FIAMMA QUAD BAND™ IR3+
I rilevatori di fiamma e incendi FSX™ captano l’energia radiante WideBand IR™ di emissioni molecolari e di corpo nero derivanti da particolato, generate da incendi con e senza idrocarburi
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I rilevatori di fiamma e incendio FSX™ captano l'energia radiante WideBand IR™ di emissioni molecolari e di corpo nero derivanti da particolato, generate da incendi con e senza idrocarburi. Le lunghezze d'onda dell'energia radiante spettrale WideBand IR rilevate dai sensori Quad variano all'incirca da 0,4 a 5,0 micron.
Caratteristiche e Benefici:- L'utente può impostare un rilevatore FSX su quattro diversi livelli di sensibilità del rilevatore
- Configurabile per una varietà di opzioni di interfaccia relè a contatti puliti
- Uscita non isolata Source o Sink
- Configurabile per uscite di comunicazione analogiche o digitali come Modbus
- Seleziona codice univoco a 7 bit (128 indirizzi)
- Richiede alimentatori esterni più piccoli e meno batterie di backup del sistema
- Riduce il numero di componenti discreti del rivelatore, fornisce una maggiore capacità di programmazione e memoria e fornisce un autocontrollo ridondante
- Prestazioni superiori, stabilità, affidabilità, durata e robustezza. Fornisce un MTBF più elevato e un intervallo di temperatura di esercizio molto più ampio
- Monitora l'oscuramento dell’obiettivo della finestra e controlla il funzionamento dell'array di sensori del rivelatore e del modulo elettronico ElectroOptical
- Robusta protezione superiore da EMI/RFI e manipolazione oltre a installazione e sostituzione sul campo più semplici
- Certificato EN54-10
Altro
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
Altro
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER