accessories
Punto di campionamento etichetta
Il tubo di aspirazione e i raccordi VESDA sono prodotti in ABS rosso secondo un rigoroso sistema di controllo qualità.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I tubi con microfori VESDA-E VEA sono tubi in polietilene ritardante di fiamma di alta qualità realizzati su misura. Hanno una resistenza superiore alla fessurazione da stress per prestazioni affidabili a lungo termine.
Questi tubi non hanno componenti attivi ed eliminano la necessità di cavi elettrici per il rilevamento del fumo, permettendo un’installazione rapida e semplice che non necessita di seguire i codici elettrici. È importante utilizzare i tubi con microfori VESDA-E VEA con i rilevatori VESDA-E VEA per mantenere le prestazioni di rilevamento del fumo. Questi tubi sono disponibili con due diametri diversi: 6 mm e 4 mm. Per ulteriori informazioni sull’utilizzo dei tubi fare riferimento alle guide di prodotto VESDA-E VEA (documenti: 27034 e 27035) e al calcolatore della lunghezza dei tubi con microfori VEA (documento: 29262). I raccordi per tubi con microfori VEA comprendono raccordi diritti e altri tipi di raccordi e adattatori da 6 mm a 4 mm per facilitare le installazioni; i tappi ciechi vengono utilizzati per bloccare le porte inutilizzate su VEA.
Caratteristiche e vantaggi:- Leggero
- Flessibile per una facile manipolazione
- BS EN ISO 9001
- EN54 - 20