/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Accessori

    Accessorio rilevatore di mantenimento modulo

    Interrotto

    La guarnizione in carta accessoria del rilevatore di trattenimento del modulo viene fornita con un’unità di imballaggio da 10 pezzi.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    La guarnizione in carta accessoria del rilevatore di trattenimento del modulo viene fornita con un’unità di imballaggio da 10 pezzi. Il pulsante Hold-up del programma multifunzionale dell’unità operativa soddisfa i requisiti per i sistemi di rilevamento hold-up. L’inserto del modulo per i rilevatori di tenuta può essere integrato utilizzando un alloggiamento di base montato a superficie o a filo. I rilevatori di trattenuta vengono utilizzati con il controllo manuale per l’attivazione dell’allarme di trattenuta. L’attivazione della piastra di pressione attiva il segnale di allarme sul pannello di controllo di mantenimento e rilevamento delle intrusioni e distrugge necessariamente la carta dell’indicatore allo stesso tempo, visualizzando così l’attivazione dell’allarme in modo permanente.