/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Accessori

    Base rilevatore di fumo RF della linea di prodotti radio

    La base del rilevatore di fumo RF della linea di prodotti radio consente il funzionamento di un rilevatore di incendio della serie IQ8Quard su un pannello di rilevamento delle intrusioni.

    Panoramica

    La base del rilevatore di fumo RF della linea di prodotti radio consente il funzionamento di un rilevatore di incendio della serie IQ8Quard su un pannello di rilevamento delle intrusioni. La connessione a un sistema di rilevamento dei pericoli è wireless tramite un ricevitore wireless RF-2 (015600.01). I ricevitori wireless RF BUS-2 015600.01 vengono utilizzati per estendere e integrare sistemi di rilevamento dei pericoli compatibili che forniscono un BUS-2 (MB12/24/48/100.10).

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Integrazione BUS-2 di rilevatori automatici intelligenti.
    • Comunicazione wireless tramite trasmissione Dual-Band utilizzando tecniche di salto di frequenza.
    • Segnale di manomissione quando il rilevatore viene rimosso.
    • Durata massima della batteria da 3,5 a 4,5 anni.
    Certificazioni:
    • IP42
    • Classe ambientale VdS II
    • EN 60529